Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ212C3 - NTN

NJ212C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
E - Cote sur rouleaux97,5 mm
F - Cote sous Rouleaux73,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI78,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,838 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique76 kN
C0 - Capacité Charge Statique75 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,15 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI68 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face71 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI80 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE102 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image