• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ215 - NTN

NJ215

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
E - Cote sur rouleaux116,5 mm
F - Cote sous Rouleaux88,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI94 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,285 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique107 kN
C0 - Capacité Charge Statique111 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face87 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI96 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE122 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image