Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ215EG1C3 - NTN

NJ215EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
E - Cote sur rouleaux118,5 mm
F - Cote sous Rouleaux88,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI94,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,41 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique130 kN
C0 - Capacité Charge Statique156 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face87 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI96 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE122 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image