• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ216EG15 - SNR

NJ216EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
F - Cote sous Rouleaux95,3 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI101,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE122,3 mm
s - Déport axial max1,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique159 kN
C0 - Capacité Charge Statique171 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20,2 kN
N ref - Vitesse thermique de référence4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,706 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,294 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,812 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,406 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face94 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image