Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ216EG1C3 - NTN

NJ216EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
E - Cote sur rouleaux127,3 mm
F - Cote sous Rouleaux95,3 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI101,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,69 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique139 kN
C0 - Capacité Charge Statique167 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face94 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricantRéférenceZF0750.118.408

Industry Calcul Factors

Calcul factors image