• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2207EAT2XC3 - NTN

NJ2207EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux64 mm
F - Cote sous Rouleaux44 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI48 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,455 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique73 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,95 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face43 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI41,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face0 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image