Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
NJ2207EG15 - SNR
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
35 mm
D - Diamètre Extérieur
72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
F - Cote sous Rouleaux
44 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
48,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
60,8 mm
s - Déport axial max
0,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
0,6 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,427 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
68,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique
65,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
7400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,704 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,296 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,215 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)