• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2208ET2XC5 - NTN

NJ2208ET2XC5

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux71,5 mm
F - Cote sous Rouleaux49,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI53,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC5
Masse0,552 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique77,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face49 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI56 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image