• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2213EG1 - NTN

NJ2213EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux108,5 mm
F - Cote sous Rouleaux78,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI84,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,475 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique149 kN
C0 - Capacité Charge Statique181 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face77 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image