Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 31 mm E - Cote sur rouleaux 118,5 mm F - Cote sous Rouleaux 88,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 94,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,79 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 191 kN C0 - Capacité Charge Statique 207 kN Cu - Charge limite à la fatigue 25 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 83 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 87 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 83 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 122 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors