• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2219 - NTN

NJ2219

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
E - Cote sur rouleaux151,5 mm
F - Cote sous Rouleaux113,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI121 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,045 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique256 kN
C0 - Capacité Charge Statique298 kN
Cu - Charge limite à la fatigue33,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI123 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image