• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2220C3 - NTN

NJ2220C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
E - Cote sur rouleaux160 mm
F - Cote sous Rouleaux120 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI128 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse4,86 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique286 kN
C0 - Capacité Charge Statique340 kN
Cu - Charge limite à la fatigue37,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI111 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face117 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE169 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image