• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
E - Cote sur rouleaux204 mm
F - Cote sous Rouleaux156 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI165,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse10,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique420 kN
C0 - Capacité Charge Statique530 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI143 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face151 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI168 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE217 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image