• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ224 - NTN

NJ224

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux191,5 mm
F - Cote sous Rouleaux143,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI153 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,015 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique288 kN
C0 - Capacité Charge Statique320 kN
Cu - Charge limite à la fatigue33,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI131 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face141 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI156 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE204 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image