Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
35 mm
D - Diamètre Extérieur
80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
31 mm
F - Cote sous Rouleaux
46,2 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
51,1 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
66,6 mm
s - Déport axial max
1,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,73 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
104 kN
C0 - Capacité Charge Statique
101 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
12,3 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
6600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
4,763 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,237 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,644 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)