• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2308EG1 - NTN

NJ2308EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
E - Cote sur rouleaux80 mm
F - Cote sous Rouleaux52 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI57,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,968 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique114 kN
C0 - Capacité Charge Statique122 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face51 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image