Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2308EG15C3 - SNR

NJ2308EG15C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
F - Cote sous Rouleaux52 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI57,6 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE75,4 mm
s - Déport axial max1,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,96 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique126 kN
C0 - Capacité Charge Statique121 kN
Cu - Charge limite à la fatigue14,8 kN
N ref - Vitesse thermique de référence6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,727 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,273 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,502 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,251 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,394 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI48 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face51 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE82 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image