• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2309EAT2XC3 - NTN

NJ2309EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
E - Cote sur rouleaux88,5 mm
F - Cote sous Rouleaux58,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,73 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique162 kN
C0 - Capacité Charge Statique153 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI53 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face57 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face90,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image