• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2310 - NTN

NJ2310

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
E - Cote sur rouleaux95 mm
F - Cote sous Rouleaux65 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI71 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,76 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique134 kN
C0 - Capacité Charge Statique131 kN
Cu - Charge limite à la fatigue16 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI59 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face63 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image