Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
60 mm
D - Diamètre Extérieur
130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
46 mm
F - Cote sous Rouleaux
77 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
84,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
109,5 mm
s - Déport axial max
1,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
2,8 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
254 kN
C0 - Capacité Charge Statique
268 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
32,7 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,214 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
7,786 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,855 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)