Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 51 mm E - Cote sur rouleaux 133 mm F - Cote sous Rouleaux 89 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 98 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 325 kN C0 - Capacité Charge Statique 325 kN Cu - Charge limite à la fatigue 38 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 81 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 92 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 139 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 136 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors