• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2317C3 - NTN

NJ2317C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
E - Cote sur rouleaux156 mm
F - Cote sous Rouleaux108 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI117,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse6,86 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique350 kN
C0 - Capacité Charge Statique380 kN
Cu - Charge limite à la fatigue43 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI98 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face106 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI119 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE167 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image