• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2318EG1C3 - NTN

NJ2318EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
E - Cote sur rouleaux169,5 mm
F - Cote sous Rouleaux113,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI124,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse8,74 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique435 kN
C0 - Capacité Charge Statique535 kN
Cu - Charge limite à la fatigue59 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI127 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE177 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image