• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2319 - NTN

NJ2319

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure67 mm
E - Cote sur rouleaux173,5 mm
F - Cote sous Rouleaux121,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI132 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse9,52 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique410 kN
C0 - Capacité Charge Statique460 kN
Cu - Charge limite à la fatigue50 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI108 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face119 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI134 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE187 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image