• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2320EG1C4 - NTN

NJ2320EG1C4

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure73 mm
F - Cote sous Rouleaux127,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI140,3 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC4
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique570 kN
C0 - Capacité Charge Statique715 kN
Cu - Charge limite à la fatigue76 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI113 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE202 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image