• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2326EG1 - NTN

NJ2326EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure93 mm
E - Cote sur rouleaux247 mm
F - Cote sous Rouleaux167 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE232,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse29,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique920 kN
C0 - Capacité Charge Statique1230 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI146 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face164 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI184 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE264 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image