• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2330 - NTN

NJ2330

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure108 mm
E - Cote sur rouleaux277 mm
F - Cote sous Rouleaux193 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI210 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse42,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1130 kN
C0 - Capacité Charge Statique1400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue132 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI166 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face190 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI213 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE304 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image