Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm E - Cote sur rouleaux 45,5 mm F - Cote sous Rouleaux 27,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 31,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,149 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 37,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 26,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,25 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 18000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 13000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 24 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 27 mm db - Diamètre de passage mini BI 0 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 30 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 45,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors