Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ305EG15 - SNR

NJ305EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
F - Cote sous Rouleaux34 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI38,1 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE50,9 mm
s - Déport axial max0,9 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique46,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique37,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,55 kN
N ref - Vitesse thermique de référence9800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,25 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,75 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,173 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,087 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face33 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI40 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image