Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm F - Cote sous Rouleaux 40,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 45 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 58,8 mm s - Déport axial max 1,4 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,37 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 59,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 50,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,1 kN N ref - Vitesse thermique de référence 8500 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 12000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,718 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,282 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,468 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,234 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,393 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 36,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 40 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 48 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 65,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors