• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ314EAT2X - NTN

NJ314EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure35 mm
E - Cote sur rouleaux133 mm
F - Cote sous Rouleaux89 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI98 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique242 kN
C0 - Capacité Charge Statique222 kN
Cu - Charge limite à la fatigue26,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI81 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE139 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face136 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image