• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ316EG1C4 - NTN

NJ316EG1C4

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure39 mm
E - Cote sur rouleaux151 mm
F - Cote sous Rouleaux101 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI111 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse4,24 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique256 kN
C0 - Capacité Charge Statique282 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI91 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face99 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI114 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image