• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ320 - NTN

NJ320

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure47 mm
E - Cote sur rouleaux185,5 mm
F - Cote sous Rouleaux129,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI140,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse7,49 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique330 kN
C0 - Capacité Charge Statique335 kN
Cu - Charge limite à la fatigue36 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI113 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face125 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI143 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE202 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image