• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ322 - NTN

NJ322

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure50 mm
E - Cote sur rouleaux207 mm
F - Cote sous Rouleaux143 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI155,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse10,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique395 kN
C0 - Capacité Charge Statique400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue41,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI123 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face140 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI158 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE227 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image