• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ322EG1 - NTN

NJ322EG1

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure50 mm
F - Cote sous Rouleaux143 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI156,6 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique450 kN
C0 - Capacité Charge Statique525 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI123 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE227 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image