• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ322EG15 - SNR

NJ322EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure50 mm
E - Cote sur rouleaux211 mm
F - Cote sous Rouleaux143 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI155,6 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE200,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse10,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique437 kN
C0 - Capacité Charge Statique503 kN
Cu - Charge limite à la fatigue51,7 kN
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,251 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,749 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,014 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,507 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI123 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face140 mm
db - Diamètre de passage mini BI145 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI158 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE227 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image