• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ324EG1 - NTN

NJ324EG1

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
F - Cote sous Rouleaux154 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI169,2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique530 kN
C0 - Capacité Charge Statique610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue61 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI133 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE247 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image