Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 130 mm D - Diamètre Extérieur 280 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 58 mm F - Cote sous Rouleaux 167 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 183 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial C3
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 615 kN C0 - Capacité Charge Statique 735 kN Cu - Charge limite à la fatigue 72 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 146 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 264 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors