• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ328EG1 - NTN

NJ328EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure62 mm
E - Cote sur rouleaux264 mm
F - Cote sous Rouleaux180 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI196,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse21,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique665 kN
C0 - Capacité Charge Statique795 kN
Cu - Charge limite à la fatigue76,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI156 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face176 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI198 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE284 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image