• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ408C3 - NTN

NJ408C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
E - Cote sur rouleaux92 mm
F - Cote sous Rouleaux58 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI64,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,297 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique106 kN
C0 - Capacité Charge Statique89 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face57 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image