Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ410 - NTN

NJ410

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux110,8 mm
F - Cote sous Rouleaux70,8 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI78,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,16 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique143 kN
C0 - Capacité Charge Statique124 kN
Cu - Charge limite à la fatigue15,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI61 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face69 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI81 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE119 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image