• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ412C3 - NTN

NJ412C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure35 mm
E - Cote sur rouleaux127 mm
F - Cote sous Rouleaux83 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI91,8 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique185 kN
C0 - Capacité Charge Statique168 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI71 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI85 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE139 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face128 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image