• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ413 - NTN

NJ413

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
E - Cote sur rouleaux135,3 mm
F - Cote sous Rouleaux89,3 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI98,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,642 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique202 kN
C0 - Capacité Charge Statique186 kN
Cu - Charge limite à la fatigue21,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face88 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI100 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image