Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK100/26R+1R90X100X26 - NTN

NK100/26R+1R90X100X26

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure26 mm
F - Cote sous Rouleaux100 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence bague intérieure1R90X100X26
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,781 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique73,5 kN
C0r - Capacité charge statique137 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI95 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE115 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm