Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 10 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 17 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 12 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,01 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 4,55 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 5,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 19000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 28000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | Da max - Diamètre max épaulement BE | 11,5 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,3 mm |