Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK145/32 - NTN

NK145/32

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux145 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure32 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique111 kN
C0r - Capacité charge statique238 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE162,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1,5 mm