Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK14/20R+1R10X14X20 - NTN

NK14/20R+1R10X14X20

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max0,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieure1R10X14X20
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,038 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique13 kN
C0r - Capacité charge statique15,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE20 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm