Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK18/16R - NTN

NK18/16R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux18 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure16 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,025 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique12,7 kN
C0r - Capacité charge statique16,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE24 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm