Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK29/30R+1R25X29X30 - NTN

NK29/30R+1R25X29X30

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur38 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux29 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence bague intérieure1R25X29X30
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,123 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique27,5 kN
C0r - Capacité charge statique50,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE36 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm