Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK50/25RCT - NTN

NK50/25RCT

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux50 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,158 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique38,5 kN
C0r - Capacité charge statique74,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE58 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault Trucks5010439991